Stödbult
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, verktygsbygge
- För stöttning av arbetsstycken och fixturer
43,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödbult
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
D=Gänga
M06
H=Höjd
30
B
25
E
11,5
Infästningsalternativ
yttergänga
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW
10
Stöd-kontaktyta
rund
Stödform
sexkant
Beskrivning
Material
Seghärdat stål eller mässing.
Utförande
Seghärdat stål, seghärdat och brunerat.
Blank mässing.
Blank mässing.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.