Stödbult
sätthärdningsstål
brunerade, härdade och slipade
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, verktygsbygge
- För stöttning av arbetsstycken och fixturer
- Sätthärdat
27,98 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödbult
Material grundkropp
sätthärdningsstål
Grundkroppens yta
brunerade, härdade och slipade
D1=Ytterdiameter
5
D2=Bultdiameter
4
H=Höjd
8
B
5
Infästningsalternativ
passdiameter
Mat. stöd-kontaktyta
stål
R
7
Stöd-kontaktyta
rund
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål 1.0301.
Utförande
Sätthärdat, brunerat och slipat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.