Ledad Fot
stål
svartoxiderad
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Utförande: brunerat
- Olika gängstorlekar
115,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Ledad Fot
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
svartoxiderad
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
1,62
H=Höjd
16,5
SW=Nyckelvidd
10
D
13
D1
M05
H1
6,5
H2
4
Infästningsalternativ
passdiameter
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
sexkant
Beskrivning
Material
Kulelement i automatstål, sätthärdat.
Tryckfot i special-automatstål ETG 100.
Tryckfot i special-automatstål ETG 100.
Utförande
Brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.