Fot
automatstål
härdat och brunerat
- Enkel montering
- Hög stabilitet
- Härdat och brunerat
62,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fot
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
härdat och brunerat
D=Diameter stöd
16
H=Höjd
10
D1
5,5
D2
10
H1
5,7
Infästningsalternativ
försänkt hål
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.