Pendelstöd
automatisk återgång
stål
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Kulan är vridsäkrad
310,72 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Utförande 1
automatisk återgång
Produkttyp
sexkant
Material grundkropp
stål
Komponentens yta
härdat och brunerat
B=Gänglängd
9
D2=Gänga
M06
F=Max.stat. Belastningsförmåga
8
H=Höjd
13
D3
7
E
11,5
Infästningsalternativ
yttergänga
Kul-Ø
9
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW1
10
Stöd-kontaktyta
plan
Beskrivning
Material
Kula stål, kulskål seghärdat stål.
Utförande
Kula härdad, kulskål fosfaterad.
Anmärkning
Pendelstöden används som anslag, stöd och spännplattor och tryckstycke i fixturbygge.
Spännplattytan positionerar sig till utgångspositionen efter det att kraften släpper.
Kulan är vridsäkrad.
Spännplattytan positionerar sig till utgångspositionen efter det att kraften släpper.
Kulan är vridsäkrad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.