text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Utförande 1
lutningsvinkel 12°
Produkttyp
sexkant
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
rullagerstål
Grundkroppens yta
seghärdat
Komponentens yta
härdat
Stålnyckel komponent
1.3505
B=Gänglängd
7
D2=Gänga
M06
F=Max.stat. Belastningsförmåga
10
D3
6,7
E
14,5
H
13
Infästningsalternativ
yttergänga
Kul-Ø
10
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW
13
Stöd-kontaktyta
plan

Beskrivning

Material
Kropp i seghärdat stål, kula i rullagerstål 1.3505.
Utförande
Kropp seghärdad, kula härdad (50–55 HRC).
Anmärkning
Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge. De kan också byggas in i befintliga spännelement, se till exempel spännelementet “arness“.

Kulan är vridsäkrad.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också