Fixturfot
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, verktygsbygge
- För stöttning av arbetsstycken och fixturer
- Härdad anliggningsyta
55,65 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fixturfot
Form
A
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
Komponentens yta
härdad
D=Diameter stöd
9,5
G=gänga / för gänga
M06
H=Höjd
20
SW=Nyckelvidd
10
T=Gängdjup
12
E
2
Infästningsalternativ
innergänga
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Utförande
Kropp seghärdat och brunerad.
Kontaktytorna sätthärdade.
Kontaktytorna sätthärdade.
Anmärkning
Fixturfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken och fixturer. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.