Fixturfot
med gängad tapp
seghärdat stål
svartoxiderad
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, verktygsbygge
- För stöttning av arbetsstycken och fixturer
120,80 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fixturfot
Utförande 1
med gängad tapp
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
svartoxiderad
B=Gänglängd
17
D=Diameter stöd
16,5
G=gänga / för gänga
M10
H=Höjd
50
SW=Nyckelvidd
17
B1
11
D1
11
E
19,5
Infästningsalternativ
yttergänga
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Seghärdat stål 1.1181.
Utförande
Brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.