Positioneringsfot
automatstål
brunerat och sätthärdat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, apparatbygge
114,84 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringsfot
Form
A
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
brunerat och sätthärdat
B=Gänglängd
8
G=gänga / för gänga
M06
H=Höjd
8
M=Åtdragningsmoment max. Nm
8,5
SW=Nyckelvidd
13
D1
13
E
14,4
Infästningsalternativ
yttergänga
L2
16
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Automatstål.
Utförande
Sätthärdat och brunerat.
Anmärkning
Positioneringsfötterna används som stöd, anslag och tryckstycken i fixturbygge och allmän maskin- och apparatbyggnad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.