Stödskruv
med låsmutter
seghärdat stål
- Lämpliga som positioneringselement
- Justerbart stöd
74,91 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödskruv
Utförande 1
med låsmutter
Material grundkropp
seghärdat stål
B=Höjd
37
E=Gänglängd
25
G=Gänga
M06
SW=Nyckelvidd
13
A
6
C
6
D
6
Infästningsalternativ
yttergänga
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW1
10
Stöd-kontaktyta
rund
Beskrivning
Material
Seghärdat stål, seghärdat.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Den avrundade änden gör det möjligt att använda bultar som positioneringselement för arbetsstycken med matchande hål.
02037-20020 och 02037-20040 har en oktagon.
02037-20020 och 02037-20040 har en oktagon.
Ritningsinformation
1) Låsmutter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.