Förlängningsdel
automatstål
förzinkat och passiverat
- Används som förlängning
- Kompatibla bl.a. med 06220 Form S
39,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Förlängningsdel
Form
B
Gängtyp
2 innergänga
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
förzinkat och passiverat
D1=Gänga
M05
L=Längd
25
SW=Nyckelvidd
8
T=Gängdjup
8
E
9,2
Infästningsalternativ
innergänga
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.