Förlängningsdel
seghärdat stål
svartoxiderad
- Olika storlekar och längder
- Seghärdade
96,65 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Förlängningsdel
Form
A
Gängtyp
invändig och utvändig gänga
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
svartoxiderad
D1=Gänga
M08
D=Gänga
M08
L=Längd
25
SW=Nyckelvidd
13
T=Gängdjup
15
E
15
L1
13
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Förlängningsdelarna används för att förlänga pendelstöd, fjädrande tryckstycken, positioneringsfötter, stödskruvar och liknande.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.