Fot
seghärdat stål
svartoxiderad
- Enkel montering
- Hög stabilitet
12,48 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fot
Form
A
Norm DIN
DIN 6320
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
svartoxiderad
Stålnyckel
1.1172
B=Gänglängd
11
D=Diameter stöd
8
G=gänga / för gänga
M06
H=Höjd
10
SW=Nyckelvidd
10
E
11,5
Infästningsalternativ
yttergänga
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Seghärdat stål 1.1172.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Stödbult 02010 och 02020 kan även användas som fötter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.