Stödbult
stiftform
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Stödbultarna kan användas både som stabila och exakta stöd och som anslag
- Tack vare stiftformen kan de även användas för komponenter med små stödpunkter
- Anliggningsytan är induktionshärdad och slipad
93,74 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödbult
Form
A
Utförande 1
stiftform
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
D1=Ytterdiameter
4
D=Gänga
M06
H=Höjd
20
B
8
E
11
H1
10
Infästningsalternativ
yttergänga
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW
10
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat, brunerat
Kontaktyta induktionshärdad och slipad.
Kontaktyta induktionshärdad och slipad.
Anmärkning
Stödbultarna kan användas både som stabila och exakta stöd och som anslag.
Tack vare stiftformen kan de även användas för komponenter med små stödpunkter.
Tack vare stiftformen kan de även användas för komponenter med små stödpunkter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.