Styrbult
kort utförande
verktygsstål
härdat och slipat
- Underlättar hopfogningen
- Exakt, slitstarkt och snabbt arbetsstycksbyte
- Härdat och slipat (60 HRC)
89,76 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrbult
Form
B
Utförande 1
kort utförande
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
D1=Bultdiameter
5
D2=Bultdiameter
3
H=Höjd
8
H1
3
H2
5
R
1,50
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Härdade och slipade (HRC 60 ±2).
Anmärkning
Styrbultarna med kulformad ände är speciellt utformade för att underlätta ihopsättningen. I kombination med de härdade fästhylsorna 02026 ger de ett exakt, snabbt och nästan slitagefritt verktygsbyte.
Utförandena D1 = 5 och D1 = 6 har ingen innergänga.
Utförandena D1 = 5 och D1 = 6 har ingen innergänga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.