Stödbult
utan centreringshål
verktygsstål
härdat och slipat
- Används som stöd för arbetsstycken och fixturer
- Passmått för exakt positionering
- Passar som fötter för fixturer
- Härdat och slipat
- Anliggningsytor utan centrering
44,88 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödbult
Form
A
Utförande 1
utan centreringshål
Norm DIN
DIN 6321
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
D1=Ytterdiameter
6
D2=Bultdiameter
4
H=Höjd
5
H1
6
H2
1,2
Infästningsalternativ
passdiameter
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
T
0,02
Beskrivning
Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdat och slipat.
Anmärkning
Stödbultar Form A används som stöd för arbetsstycken och fixturer. Stödbultarna Form A kan även användas som härdade anslag och som fötter för fixturer.
Liknande bultar, se 03120, 03130, 03140 och 03150.
Liknande bultar, se 03120, 03130, 03140 och 03150.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.