Stödbult
keramik
blå
slipad
- Metall-keramik-kompoundlösning.
- Slagtåliga och böjhållfasta.
- Passmått för exakt positionering
- Passar som fötter för fixturer
849,07 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödbult
Material grundkropp
keramik
Färg grundkropp
blå
Grundkroppens yta
slipad
D1=Ytterdiameter
6
D2=Bultdiameter
4
H=Höjd
2,5
H1
6,5
Infästningsalternativ
passdiameter
L3
1
L4
1
Mat. stöd-kontaktyta
keramik
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Högteknologisk keramik Cerazur.
Utförande
Slipat.
Kontaktyta utan centrering.
Kontaktyta utan centrering.
Anmärkning
Stödbultarna kan även användas som fötter på fixturer.
Fördelar
Cerazur är extremt slagtåligt och böjhållfast. Basen i materialet är zirkoniumdioxid. Det handlar om en metall-keramik-kompoundlösning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.