Pendelstöd
med o-ring
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
372,76 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Utförande 1
med o-ring
Produkttyp
gänga
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
verktygsstål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
Komponentens yta
härdat och brunerat
B=Gänglängd
25
D2=Gänga
M12
F=Max.stat. Belastningsförmåga
15
D3
6
H1
1,5
Infästningsalternativ
yttergänga
Kul-Ø
7
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW1
6
Stöd-kontaktyta
plan
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kula i verktygsstål.
Kula i verktygsstål.
Utförande
Kropp seghärdad. Kula härdad och brunerad.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Fördelar
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Vid genomgående hål kan insexkanten kan användas för justering och positionering.
Det garanterar en jämn rörelse.
Vid genomgående hål kan insexkanten kan användas för justering och positionering.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.