Pendelstöd
stål
seghärdat och manganfosfaterat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Kulan är vridsäkrad
- Utförande i stål eller rostfritt stål
266,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Utförande 2
justerbar
Produkttyp
cylindrar
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
seghärdat och manganfosfaterat
B=Gänglängd
25
D2=Gänga
M08
F=Max.stat. Belastningsförmåga
8
H=Höjd
11,6
D3
5,8
E
14,5
Form-typ
219
Infästningsalternativ
yttergänga
Kul-Ø
8,5
L
36,6
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW
13
Stöd-kontaktyta
plan
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål.
Utförande
Stålutförande:
hus seghärdat och manganfosfaterat.
Mutter brunerad.
Utförande i rostfritt stål:
hus seghärdat och elpolerat.
Mutter blank.
hus seghärdat och manganfosfaterat.
Mutter brunerad.
Utförande i rostfritt stål:
hus seghärdat och elpolerat.
Mutter blank.
Anmärkning
Kulan är vridsäkrad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.