text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Utförande 1
med o-ring
Utförande 2
utbytbara insatser
Produkttyp
cylindrar
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
Komponentens yta
härdad och blank
D1=Ytterdiameter
17
D2=Gänga
M06
F=Max.stat. Belastningsförmåga
28
H=Höjd
22
T=Gängdjup
7
D3
10
H1
4
H2
10
Infästningsalternativ
innergänga
Kul-Ø
13
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan

Beskrivning

Material
Kropp i seghärdat stål.
Kugel i rost- och syrabeständigt stål.
Insats:
Form C verktygsstål.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Kula härdad och blank.
Insats:
Form C härdad och brunerad.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.

Kulan är vridsäkrad.
Fördelar
Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut.
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment