Pendelstöd
med o-ring
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
359,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Utförande 1
med o-ring
Produkttyp
cylindrar
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
verktygsstål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
Komponentens yta
härdat och brunerat
D1=Ytterdiameter
10
D2=Gänga
M04
F=Max.stat. Belastningsförmåga
12
H=Höjd
12
T=Gängdjup
4,5
D3
6
H1
1,5
Infästningsalternativ
innergänga
Kul-Ø
7
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kula i verktygsstål.
Kula i verktygsstål.
Utförande
Kropp seghärdad. Kula härdad och brunerad.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Fördelar
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Det garanterar en jämn rörelse.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.