Pendelstöd
lutningsvinkel 14°
stål
svartoxiderad
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Pendelstödet är svängbart
- Tar upp höga belastningskrafter
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
505,15 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Utförande 1
lutningsvinkel 14°
Produkttyp
sexkant
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
svartoxiderad
Komponentens yta
blank
D1=Ytterdiameter
12
D2=Gänga
M06
F=Max.stat. Belastningsförmåga
14
H=Höjd
17,5
D3
7
E
19,6
H2
12,5
Infästningsalternativ
innergänga
Kul-Ø
10
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW
17
Stöd-kontaktyta
plan
T
6
α
14°
Beskrivning
Material
Kropp i stål. Kula i rost-. och syrabeständigt stål.
Utförande
Kropp brunerad, kula blank.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Patentsökta.
I D2-gängan kan gängstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det är ett enkelt sätt att tillverka pendelstöd med yttergänga.
Kulan är vridsäkrad.
Patentsökta.
I D2-gängan kan gängstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det är ett enkelt sätt att tillverka pendelstöd med yttergänga.
Kulan är vridsäkrad.
Fördelar
- Pendelstödet är vridbart.
- Tar upp stora belastningar.
- Den inbyggda O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar så att funktionen säkerställs.
- Tar upp stora belastningar.
- Den inbyggda O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar så att funktionen säkerställs.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.