Pendelstöd
seghärdat stål
seghärdad och fosfaterad
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Kulan är vridsäkrad
- Kula härdad
249,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Produkttyp
cylindrar
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
rullagerstål
Grundkroppens yta
seghärdad och fosfaterad
Komponentens yta
härdat
B=Gänglängd
8
D1=Ytterdiameter
13
D2=Gänga
M08
F=Max.stat. Belastningsförmåga
10
H=Höjd
13
D3
7,2
Infästningsalternativ
yttergänga
Kul-Ø
10
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW
11
Stöd-kontaktyta
plan
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål, kula i rullagerstål 1.2067.
Utförande
Kropp seghärdad och fosfaterad.
Kula härdad.
Kula härdad.
Anmärkning
Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Kulan är vridsäkrad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.