Uppspänningskub
gråjärn
- Baselement för systemuppbyggnad
- Förbearbetade uppspänningsytor
- Precisionsbearbetade referensytor
12 516,79 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningskub
Material grundkropp
gråjärn
H=Höjd
381
L=Längd
330
A
32,5
D2
400
E
32
E1
25
H1
80
H2
378
L1
180
L2
52
L3
174
Beskrivning
Material
GJL 250.
Utförande
Referensytorna är precisionsbearbetade.
Anmärkning
Ögleskruvar för transport ingår. Ett lock skyddar hålrummen i uppspänningskuberna så att de inte kan fyllas med spån.
Ritningsinformation
Bearbetade ytor: +0,2 mm/ +0,5 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.