Hålprofil
kvadratisk
gråjärn
- För uppbyggnad av fixturer
- Enkel hantering
- Många användningsområden
1 022,22 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Hålprofil
Utförande 1
kvadratisk
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
63
H=Höjd
63
L=Längd
100
L
100
R
6
≈ S
12
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat.
Anmärkning
Längden L sågas till och levereras alltid med arbetsmån.
Ritningsinformation
Bearbetade ytor: ±0,25 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Längdtoleranser:
≤200 mm: +3/+10
från 201 mm till 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Obearbetade ytor: ±2 mm
Längdtoleranser:
≤200 mm: +3/+10
från 201 mm till 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.