Uppspänningsvinkel
dubbelsidig
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Inpassade T-spår för positionering och fastspänning
- Kontakt- och uppspänningsytor slipade
- Passar för maskinbord enligt DIN och JIS
31 172,35 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningsvinkel
Form
C
Utförande 1
dubbelsidig
Utförande 2
med t-spår
Material grundkropp
GJL300
BN=Spårbredd
14
D2=Innerdiameter
20
D3=Fästhål
M16
D4=Fästhål
M12
D5=Gänga
M16
H4=Höjd
23
H=Höjd
500
L9=Abstand T-Nuten
100
L=Längd
400
NB=Antal monteringshål
3
H1
50
H3
18
L1
150
L11
25
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
NB
3
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Anmärkning
Uppspänningskuber med T-spår används för att bygga upp modulära fixturer på horisontella maskiner.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen.
Uppspänningskuberna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen.
Uppspänningskuberna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.