Uppspänningsvinkel
dubbelsidig
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Baselement med förbearbetade uppspänningsytor
- Kan anpassas i efterhand
- Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade
- Passar för maskinbord enligt DIN och JIS
19 490,89 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningsvinkel
Form
A
Utförande 1
dubbelsidig
Utförande 2
med förbearbetade uppspänningsytor
Material grundkropp
GJL300
D2=Innerdiameter
20
D3=Fästhål
M12
D4=Fästhål
M10
D5=Gänga
M12
H=Höjd
500
L=Längd
300
H1
50
H3
15
L1
81
L11
0
L2
250
L3
200
L5
150
L6
100
L7
40
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Anmärkning
Uppspänningsvinklar med förbearbetade uppspänningsytor är ett snabbt och prisvärt sätt att tillverka grundkroppar med specifika raster- eller individuella hål. Foten är förberedd för montering på maskinbordet. De två uppspänningsytorna kan bearbetas till färdigt mått av kunden. Uppspänningsvinklarna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.