Uppspänningsvinkel
aluminium
- Baselement för systemuppbyggnad
- Med förstärkningsjärn
- Bearbetade uppspänningsytor
11 240,68 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningsvinkel
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
150
H=Höjd
250
L=Längd
260
L1
155
S
20
X
15
Beskrivning
Material
Aluminium (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Ritningsinformation
Bearbetade ytor: +0,2 mm/ +0,5 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.