Uppspänningsvinkel
utan spår
gråjärn
- Baselement för systemuppbyggnad
- Precisionsbearbetade uppspännings- och referensytor
- GJL 250 glödgat med låg spänning
1 419,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningsvinkel
Utförande 1
utan spår
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
100
H=Höjd
125
L=Längd
100
L1
40
S
20
S1
10
X
10
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.