Bottenplatta
med fläns
gråjärn
- Med styrspår för justering
- Bearbetad yta
- Olika mått
2 890,38 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bottenplatta
Utförande 1
med fläns
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
166
L=Längd
240
B1
160
B2
56
L1
200
L2
160
L3
65
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.