Platta
med t-spår
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Inpassade T-spår för positionering och fastspänning
- Kontakt- och uppspänningsytor slipade
- Passar för maskinbord enligt DIN och JIS
18 113,29 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Form
C
Utförande 1
med t-spår
Material grundkropp
GJL300
BN=Spårbredd
14
D3=Fästhål
M16
D4=Fästhål
M12
H4=Höjd
23
H=Höjd
60
L9=Abstand T-Nuten
80
L=Längd
400
NB=Antal monteringshål
4
NL=Antal monteringshål
4
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
NB
4
NL
4
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Plattor med T-spår används för att bygga upp modulära fixturer. Dessa plattor placeras och fästs direkt på maskinbordet.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen. Plattorna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och maskinbord enligt JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar med T-spårmuttrar för transport.
Fler mått på begäran.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen. Plattorna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och maskinbord enligt JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar med T-spårmuttrar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.