Justerplattor
med förbearbetade uppspänningsytor
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Utbytbar platta med förbearbetade uppspänningsytor
- Slipade uppspänningsytor
8 683,95 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerplattor
Form
A
Utförande 1
med förbearbetade uppspänningsytor
Material grundkropp
GJL300
H=Höjd
40
L=Längd
400
N=Antal fästhål
5
H3
370
L2
350
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
De utbytbara plattorna med förbearbetade uppspänningsytor används tillsammans med de dubbelsidiga uppspänningsvinklarna. De utbytbara plattorna placeras och fästs på båda sidor av uppspänningsvinklarna. Det underlättar när spännanordningarna ska bytas. De utbytbara plattorna kan bearbetas kundspecifikt.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912, M16
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.