Bottenplatta
med t-spår
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Slipade T-spår
- Kontakt- och uppspänningsytor slipade
9 858,45 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bottenplatta
Form
C
Utförande 1
med t-spår
Utförande 2
rund
Material grundkropp
GJL300
BN=Spårbredd
14
D2=Ytterdiameter
300
D4=Fästhål
M12
H4=Höjd
23
H=Höjd
50
L9=Abstand T-Nuten
75
NB=Antal monteringshål
2
NL=Antal monteringshål
2
L2
150
L6
250
NB
2
NL
2
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Runda bottenplattor med T-spår används för att bygga upp modulära fixturer. Dessa bottenplattor placeras och fästs direkt på maskinbordet.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen.
Rikthålen används för att rikta bottenplattan på maskinbordet.
Positioneringsbultar för att placera ut bottenplattorna måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar med T-spårmuttar för transport.
Fler mått på begäran.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen.
Rikthålen används för att rikta bottenplattan på maskinbordet.
Positioneringsbultar för att placera ut bottenplattorna måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar med T-spårmuttar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran
Fler mått.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.