Sockel
seghärdat stål
- Passhål för exakt justering
- Bearbetad yta
798,91 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sockel
Material grundkropp
seghärdat stål
B=Bredd
100
L=Längd
125
S=Höjd
12
B1
80
D
11
L1
100
Beskrivning
Material
Seghärdat stål 1.1181.
Utförande
Blank.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.