Bottenplatta
med t-spår
aluminium
hård ytbeläggning
- Hård ytbeläggning
- För eakt och upprepningsbar positionering av spännelement
24 362,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bottenplatta
Form
A
Utförande 1
med t-spår
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
hård ytbeläggning
B=Bredd
400
H=Höjd
24
L=Längd
400
A
6
B1
15
B2
85
B3
100
B4
50
B5
100
B6
16,5
C
5
D
M08
H1
10
L1
15
L2
85
L3
100
L4
50
L5
100
Beskrivning
Material
Bottenplatta i aluminium.
Gängade bussningar i rostfritt stål.
Gängade bussningar i rostfritt stål.
Utförande
Hård ytbeläggning.
Anmärkning
Bottenplattor med T-spår och anslutningsgänga. Med skala för exakt och upprepningsbar positionering av spännelement.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.