Bottenplatta
med t-spår
gråjärn
- Exakta T-spår för spännelement
- Med styrspår för justering
- Bearbetad yta
- Olika mått
9 774,93 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bottenplatta
Utförande 1
med t-spår
Material grundkropp
gråjärn
A=T-spår
10
B1=Bredd
125
L=Längd
280
S=Höjd
50
A1
6
B
16,5
B2
40
C
7
H
21
H1
4
L1
200
L2
70
L3
250
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.